Publiko produktet
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Arşivlendi

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Özellikler
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.IJT3EBXXX
    • Ürün ailesiFortis
    • Ürün grubuCeramic Tiles
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8.5
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kodu30131704
    • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCeramic Tiling
    • OmniClass numarası23-15 15 13
    • OmniClass başlığıWall Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes