Publiko produktet
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
    Gala
    Arşivlendi

    Sidney BASE / 250x400

    Sidney BASE / 250x400.
    Floor Tiles.

    Colour: 251 Brown.

    Finish: Satin.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TZ9T48XXX
    • Ürün ailesiSidney
    • Ürün grubuCeramic Tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-07-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıNesne