Publiko produktet
Sidney BASE / 310x610
Sidney BASE / 310x610
Sidney BASE / 310x610
Sidney BASE / 310x610
Sidney BASE / 310x610
Sidney BASE / 310x610
Sidney BASE / 310x610
    Gala
    Arşivlendi

    Sidney BASE / 310x610

    Sidney BASE / 310x610.
    Floor Tiles.

    Colours: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    Finish: Satin.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.TZT135XXX
    • Ürün ailesiSidney
    • Ürün grubuCeramic Tiles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-07-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)10
    • Genişlik (mm)310
    • Derinlik (mm)610
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Karo
    • IFC sınıflandırmasıNesne