Publiko produktet
AROHA Basin mixer
AROHA Basin mixer
AROHA Basin mixer
    Galindo
    Arşivlendi

    AROHA Basin mixer

    Galindo Aroha 4605000 - 4604000 - 4605011 - 4605016 wash basin mixer chrome
    Özellikler
      • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C.
      • Brass construction with polish chrome finished, white o black. 
      • Minimum usage pressure: 0,5 bar. 
      • Operation by lever. Single hole-mounting. 
      • One - piece cartridge with ceramic discs. 
      • Cartridge diameter 35 mm. 
      • Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. 
      • Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. 
      • Supplied without click clack waste.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.4605000
    • Ürün ailesiFaucets
    • Ürün grubuBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)158
    • Genişlik (mm)52
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures