Publiko produktet
AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Arşivlendi

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4607200
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)189
  • Genişlik (mm)120
  • Derinlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures