Publiko produktet
1929 Bath-Shower mixer
Galindo
Arşivlendi

1929 Bath-Shower mixer

Galindo 1929 6201300 - 6201340 - 6201341 - 6201700 - 6201740 - 6201741 bath and shower mixer chrome with shower kit
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Ceramic headvalve de 1/2. Operation by wheels. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/min. Female inlet 1/2 with eccentric cam and trim. Output selection by inverter.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6201300
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)171
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)257
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)2.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures