Publiko produktet
INGO PLUS Basin mixer
Galindo
Arşivlendi

INGO PLUS Basin mixer

Galindo Ingo plus 7155000 - 715500E - 715500P wash basin mixer
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 27,8 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 35 cm long. Supplied without pop-up waste.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7155000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)109
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures