Publiko produktet
DALMA Shower mixer
Galindo
Arşivlendi

DALMA Shower mixer

Galindo Dalma 7203000 - 7203500 shower mixer chrome
Özellikler
  • Single-lever shower mixer tap, exposed wall. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/4 female inlet. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Model available with or without shower accessories.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.7203000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)186
  • Derinlik (mm)131
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets