Publiko produktet
THEO DARK Wall washbasin tap
Galindo
Arşivlendi

THEO DARK Wall washbasin tap

Galindo Theo Dark 8635600 - 8635636 wall wash basin mixer
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via directional ball joint.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8635600
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)84
  • Genişlik (mm)185
  • Derinlik (mm)302
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.81
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets