Publiko produktet
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Arşivlendi

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8638600
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuKitchen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)349
  • Genişlik (mm)48
  • Derinlik (mm)210
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)2.14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets