Publiko produktet
CHIP Shower mixer
Galindo
Arşivlendi

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Özellikler
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8823000
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)127
  • Genişlik (mm)298
  • Derinlik (mm)75
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures