Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gealan/products/b0ac1eb1-f60e-434c-bbd4-de0614f214ba
Ev
Kategoriler
Pencereler
Sabit Çerçeveler
Fixed window GEALAN S 8000
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
GEALAN Fenster-Systeme
Takip et
Fixed window GEALAN S 8000
Fenêtre fixe GEALAN S 8000
İndir
Özellikler
Özellikler
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Fixed-window-GEALAN-S8000-fr
Ürün ailesi
PVC Window
Ürün grubu
GEALAN-S8000-Windows-fr
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-10-12
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1467
Genişlik (mm)
1214
Derinlik (mm)
74
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
Ürün belgelendirmesi
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
İlgili
İlgili
Ana malzeme
PVC
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Pencereler - Sabit Çerçeveler
IFC sınıflandırması
Pencere
Uniclass 2015 kodu
EF_25_30
Uniclass 2015 açıklaması
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Windows
OmniClass numarası
23-17 13 00
OmniClass başlığı
Windows
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
İndir
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
İndir
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Three-piece window with turn and tilt windows left and right
4.8
(
83
)
İndir
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
İndir
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
İndir
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Turn and tilt Window with fixed Sublight and fixed Window
4.8
(
44
)
İndir