Publiko produktet
Geberit Sigma80
Geberit
Arşivlendi

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.116090SG1
  • Ürün ailesiWC flush plates and buttons
  • Ürün grubuSigma 80
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)240
  • Derinlik (mm)14
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815