Publiko produktet
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Özellikler
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Generac-MG750
    • Ürün ailesiElectrical Generators, Single Units
    • Ürün grubuGaseous Generator
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-08-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 açıklamasıPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEngine Generators
    • OmniClass numarası23-35 11 00
    • OmniClass başlığıElectrical Generators
    • CSI UniFormat II koduD5010
    • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution