Publiko produktet
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Özellikler
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Generac-SG750
    • Ürün ailesiElectrical Generators, Single Units
    • Ürün grubuGaseous Generator
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-08-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 açıklamasıPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıEngine Generators
    • OmniClass numarası23-35 11 00
    • OmniClass başlığıElectrical Generators
    • CSI UniFormat II koduD5010
    • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution