Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ABEH36-54KRTB
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIntdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)235
  • Genişlik (mm)1700
  • Derinlik (mm)705
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa