Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AGU9-15RLF

・Compact Size

・Energy Efficient

・2-Fan and Wide Airflow

・High Performance Heating

・Flexible and Easy Installation

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGU9RLF / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AGU12RLF / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AGU15RLF / 14,200 BTU/h / 18,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AGU9-15RLF
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)740
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada