Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
generalww/products/993e2d10-d78b-4441-a068-b0ad8bc00152
Ev
Kategoriler
HVAC
Klima
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
GENERAL
Takip et
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
İndir
Özellikler
Özellikler
The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
AJT040-054LCLCH
Ürün ailesi
VRF Air Conditioner
Ürün grubu
Outdoor Unit
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-09-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
998
Genişlik (mm)
970
Derinlik (mm)
370
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.generalww.com/au/
Talimat videosu
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Teknik açıklama
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
İhale bilgileri
https://tecs.generalww.com/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Japonya
Ağırlık net (Kg)
87
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Klima
CSI MasterFormat 2014 kodu
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass numarası
23-33 39 00
OmniClass başlığı
Air Conditioning Equipment
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Avustralya
Yeni Zelanda
Benzer ürünler
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
15
)
İndir
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
İndir
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
İndir
Rheem Manufacturing Company
RA14AY Endeavor® Line Classic® Series Air Conditioner
İndir
Vertiv
Vertiv™ CoolPhase Perimeter – DX Floor Mount, PAM010-140, R513A Indoor
İndir
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
İndir