Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KSTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KSTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KSTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KSTA / 13.4kW / 15.5kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOEH45-54KSTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1418
  • Genişlik (mm)970
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)95
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa