Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH45KBTA / 12.5kW / 14.0kW AOTH54KBTA / 13.0kW / 15.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOTH45-54KBTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)998
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)67
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya
Avustralya
Yeni Zelanda