Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AOUH24KNAS1 / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOUH24KNAS1
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)632
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)36
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada