Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1

・High Efficiency & Quiet operation

・Small and light weight outdoor unit

・Automatic Airflow adjustment function

・Low ambient operation

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24LUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOUH24LUAS1
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)788
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)53
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada