Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4

・High energy saving
・R32 refrigerant model
・Quiet operation
・Space-saving installation
・Compact design
・Easy evacuation
・Wide range of indoor units with various models

Özellikler
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTA4 / 8.0kW / 9.6kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOYG30KBTA4
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)884
  • Genişlik (mm)820
  • Derinlik (mm)315
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa