Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    AOYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOYH30-36KMTB
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)788
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)52
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı Kazanımı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa