Publiko produktet
GENERAL SPLIT ARGA45FMTD-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA45FMTD-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA45FMTD-U / 13.48kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARGA45FMTD-U
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-11-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika
Afganistan
Mısır
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Filistin
Irak
İran
İsrail
Katar
Kuveyt
Lübnan
Suriye
Suudi Arabistan
Türkiye
Umman
Ürdün
Yemen