Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KSLAP / 5.000kW / 6.000kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARTH18KSLAP
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-09-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)18.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya
Avustralya
Yeni Zelanda