Publiko produktet
AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARUL018KSA2
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)620
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada