Publiko produktet
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASGA18-24GBCH-U
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)320
  • Genişlik (mm)998
  • Derinlik (mm)238
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika
Afganistan
Mısır
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Filistin
Irak
İran
İsrail
Katar
Kuveyt
Lübnan
Suriye
Suudi Arabistan
Türkiye
Umman
Ürdün
Yemen