Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Özellikler
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h ASU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h ASU30RLXB / 30,000 BTU/h / 30,000 BTU/h ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASU18-36RLB
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)320
  • Genişlik (mm)998
  • Derinlik (mm)228
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada