Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1

Özellikler
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h ASUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h ASUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h ASUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h ASUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUA004-014KSA1
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)268
  • Genişlik (mm)840
  • Derinlik (mm)203
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)8.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada