Publiko produktet
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH07-15LPAS

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Capacity

    ASUH07LPAS / 7,000 BTU/h

    ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h

    ASUH12LPAS / 12,000 BTU/h

    ASUH15LPAS / 14,000 BTU/h

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUH07-15LPAS
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)834
  • Genişlik (mm)270
  • Derinlik (mm)222
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada