Publiko produktet
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

・Easy Installation (Compact Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUH09-12LPAS
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)834
  • Genişlik (mm)270
  • Derinlik (mm)222
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada