Publiko produktet
FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.
Özellikler
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HTBH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HTBH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HTBH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HTBH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HTBH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HTBH / 4.0kW / 4.5kW ASYA018HTBH / 5.6kW / 6.3kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASYA004-018HTBH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)834
  • Derinlik (mm)239
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)11
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa