Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE

・Slim & stylish square design

・High seasonal efficiency

・Silent model

・Smartphone Control (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYG07KGTE / 2.00kW / 2.50kW ASYG09KGTE / 2.50kW / 2.80kW ASYG12KGTE / 3.40kW / 4.00kW ASYG14KGTE / 4.20kW / 5.40kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASYG07-14KGTE
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)270
  • Genişlik (mm)834
  • Derinlik (mm)215
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)10
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa