Publiko produktet
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2

・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
Özellikler
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AUUB012-030KSA2
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)246
  • Genişlik (mm)840
  • Derinlik (mm)840
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)25
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada