Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SPLIT_AOYG36KQTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)788
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)53
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa