Publiko produktet
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.WOYG160LJL
  • Ürün ailesiAir To Water
  • Ürün grubuSplit Outdoor uint
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1428
  • Genişlik (mm)1080
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)137
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa