Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ABUH18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABUH18KUAS

•Ceiling-suspended indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ABUH18KUAS
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)235
  • Genişlik (mm)1080
  • Derinlik (mm)705
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment