Publiko produktet
GENERAL VRF AJG072-108JATAH
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JATAH

・Compact Design

・Energy saving technology that boosts operation efficiency

・High Reliability Protection

・Designed for easy service and maintenance

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Horsepower / Cooling Capacity AJG072JATAH / 8HP / 22.4kW AJG090JATAH / 10HP / 28.0kW AJG108JATAH / 12HP / 33.5kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AJG072-108JATAH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1740
  • Genişlik (mm)930
  • Derinlik (mm)765
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)209
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya