Publiko produktet
GENERAL SPLIT AOSH36CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH36CBTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity AOSH36CBTA / 9.500kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOSH36CBTA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)788
  • Genişlik (mm)940
  • Derinlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)50
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Asya Afrika