Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Özellikler
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOTH18KNTA
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)542
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya