Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

・Individual Zoning

・Inverter Technology

・4 indoor unit styles to choose from: wall mount, cassette, floor mount and slim duct

・Stable and comfortable

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOU45RLXFZ
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)998
  • Genişlik (mm)970
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)93
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC