Publiko produktet
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 / 5 yıldız4.9(12 incelemeler)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOYG18-24LFC
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)620
  • Genişlik (mm)790
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)41
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC