Publiko produktet
FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYH07-12KMCG

Compact and lightweight outdoor unit

The compact and lightweight outdoor unit offers greater flexibility in the choice of installation location.

This makes it easier to use this outdoor unit.

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AOYH07-12KMCG
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)541
  • Genişlik (mm)663
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)22
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment