Publiko produktet
FUJITSU VRF ARXD018HLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD018HLAH

・Slim design

・Air intake

・Wide range of static pressures

・Auto louver grille kit (Option)

・Filter (Accessory)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD018HLAH / 5.6kW / 6.3kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ARXD018HLAH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)620
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment