Publiko produktet
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASU30RLE
  • Ürün ailesiHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Ürün grubuIndoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)340
  • Genişlik (mm)1150
  • Derinlik (mm)280
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)18
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC