Publiko produktet
AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH24KNAS

・High energy saving

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor (Option)

Özellikler
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASUH24KNAS
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)280
  • Genişlik (mm)980
  • Derinlik (mm)240
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)12.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment