Publiko produktet
FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA

4.6 / 5 yıldız4.6(81 incelemeler)

・“Vertical airflow” provides powerful floor level heating.

・“Horizontal airflow” does not blow cool air directly at the occupants in the room.

・Air conditioner filter features

・Flexible Installation

・Low ambient operation

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG18LFCA / 5.2kW / 6.3kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ASYG18LFCA
  • Ürün ailesiSplit Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)320
  • Genişlik (mm)998
  • Derinlik (mm)238
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)14
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa