Publiko produktet
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

・Compact and stylish panel design ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Flexible installation ・High ceiling mode
Özellikler
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AUUA004-018KSA2
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuIndoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-02-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)245
  • Genişlik (mm)570
  • Derinlik (mm)570
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)17
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment