Publiko produktet
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2

・Outstanding energy-saving performance

・A variety of models to choose from

・Equipped with the new R32 refrigerant

Özellikler
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG14KBTA2 / 4.0kW / 4.4kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MULTI-SPLIT_AOYG14KBTA2
  • Ürün ailesiMulti Split Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)542
  • Genişlik (mm)799
  • Derinlik (mm)290
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Klima
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC